You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10607

Cavo di collegamento

E10607

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

Cavo di collegamento

E10607

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato