Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Materiali | PUR |
---|---|
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato |
Collegamento | Cavo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
---|
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato |