You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10594

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10594

ADOAH042VAS0050E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10594

ADOAH042VAS0050E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU trasparente
Materiale corpo TPU, trasparente
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 50 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm