You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10591

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10591

ADOAH042VAS07,5E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10591

ADOAH042VAS07,5E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 7,5 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)