You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10562

Cavo di collegamento

E10562

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Cavo di collegamento

E10562

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E10633 Confronta prodotti: E10562 / E10633 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PA 6.6
Materiale corpo PA 6.6
Materiale dado alluminio, anodizzato nero
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio, anodizzato nero
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1 m, PVC, arancione; irradiato; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio, anodizzato nero