Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiali | PA 6.6 |
Materiale corpo | PA 6.6 |
Materiale dado | POM |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 20 m, PVC, giallo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: POM |
---|