You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10554

Cavo di collegamento

E10554

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

Cavo di collegamento

E10554

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS
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
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1,5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )