You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10545

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10545

ADOAH042ZDS0015A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10545

ADOAH042ZDS0015A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 36 x 15 x 26
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 15 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato