Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 7,5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
---|