You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10527

Cavo di collegamento

E10527

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Cavo di collegamento

E10527

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC051 Confronta prodotti: E10527 / EVC051 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,6 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm