Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Modello elettrico | PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiali | TPU trasparente |
Materiale corpo | TPU, trasparente |
Materiale dado | ottone, antiaderente |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, antiaderente |
---|