You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10499

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10499

ADOGH040ZDS0005A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10499

ADOGH040ZDS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 47
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato