You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10472

Connettore integrato

E10472

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Connettore integrato

E10472

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 55 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Filettatura da incasso PG 13.5
Materiali ottone nichelato
Materiale corpo ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato