You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10465

Cavo di collegamento

E10465

VDOGH040MSS01,5A04STGH040MSS

Cavo di collegamento

E10465

VDOGH040MSS01,5A04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1,5 m, PUR / PVC, arancione; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm