Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Modello elettrico | PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiali | TPU trasparente |
Materiale corpo | TPU, trasparente |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 20 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato |
---|