You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10432

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10432

ADOGH040MSS0005G04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10432

ADOGH040MSS0005G04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità cavo schermato
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato