You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10378

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10378

ADOGH040MSN0020A04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10378

ADOGH040MSN0020A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Applicazione Zona Ex 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 15 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] 0,196
Max. induttività intrinseca [µH] 4
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43
Materiali TPU blu
Materiale corpo TPU, blu
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Osservazioni
Utilizzando connettori femmina in zone potenzialmente esplosive (ATEX) è necessario osservare i requisiti specifici per il cablaggio.
I requisiti delle vigenti disposizioni per l'installazione devono essere assolutamente rispettare dall'operatore a sua responsabilità.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 20 m, PUR / PVC, blu, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, blu; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm