You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10369

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10369

ADOAH042MSS0008A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10369

ADOAH042MSS0008A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39
Materiali TPU trasparente
Materiale corpo TPU, trasparente
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 8 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm