1. Home
  2. Prodotti
  3. E10296

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005F03

E10296
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
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39
Materiali TPU
Materiale dado ottone, antiaderente
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Coppia di serraggio: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10296-00 — 13.01.2017 —