You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10275

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10275

ADOGG030--S0005A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10275

ADOGG030--S0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 8 x 8 x 30
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR