You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10262

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10262

ADOAA030MSS0010B03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10262

ADOAA030MSS0010B03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, arancione, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato