Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | PUR |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: PUR |
---|