You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10090

Connettore femmina a cablare

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Connettore femmina a cablare

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11510 Confronta prodotti: E10090 / E11510 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 20 x 34 x 32
Materiali PA
Materiale corpo PA
Materiale dado PA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,5 mm²; Pressacavo: PG 7
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA