Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Modello elettrico | NPN |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 2 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato |
---|