Caratteristiche del prodotto
Corpo |
corpo per montaggio su guida DIN |
Dimensioni [mm] |
75 x 55 x 110 |
Applicazione
Applicazione |
analisi universale per verificare se il valore nominale delle sequenze di impulsi è superato o sceso sotto il minimo; Monitoraggio della velocità |
Dati elettrici
Tensione nominale AC [V] |
< 230 |
Tensione nominale DC [V] |
24 |
Tolleranza della tensione nominale [%] |
10 |
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] |
10 |
Frequenza nominale AC [Hz] |
50...60 |
Energia ausiliaria per sensori DC [V] |
24; (≤ 30 mA) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero delle uscite relè: 2 |
Uscite
Numero delle uscite relè |
2 |
Carico del contatto |
17 V DC / 10 mA ...24 V DC / 200 mA |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [Imp/min] |
20...200 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] |
> 5 |
Indicazioni per l'isteresi |
|
Ripetibilità [% di Sr] |
1 |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] |
0,5...15 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
regolazione fine attraverso il potenziometro |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...70 |
Grado di protezione |
IP 40 |
Grado di protezione morsetti |
IP 20 |
Dati meccanici
Corpo |
corpo per montaggio su guida DIN |
Dimensioni [mm] |
75 x 55 x 110 |
Materiali |
plastica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Impulso di ingresso |
1 x LED, giallo |
Stato di commutazione |
1 x LED, rosso |
|