Caratteristiche del prodotto
Corpo |
corpo per montaggio su guida DIN |
Applicazione
Applicazione |
analisi universale per verificare se il valore nominale delle sequenze di impulsi è superato o sceso sotto il minimo; Monitoraggio della velocità |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione nominale [%] |
10 |
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] |
10 |
Frequenza nominale AC [Hz] |
50...60 |
Energia ausiliaria per sensori DC [V] |
24; (≤ 30 mA) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero delle uscite analogiche: 1; Numero delle uscite relè: 1 |
Uscite
Numero delle uscite relè |
1 |
Carico del contatto |
8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
0...20 |
Carico max [Ω] |
500 |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [Imp/min] |
500...5000 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] |
5...100 |
Ripetibilità [% di Sr] |
1 |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] |
0,5...15 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
regolazione fine attraverso il potenziometro |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...70 |
Grado di protezione |
IP 40 |
Grado di protezione morsetti |
IP 20 |
Dati meccanici
Corpo |
corpo per montaggio su guida DIN |
Materiali |
plastica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
LED, rosso |
|