Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 80 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 4 |
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 10...30; (secondo PELV) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 1000 |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20 |
EMC |
|
---|
Profilo AS-i | S-8.0 |
---|---|
Configurazione I/O AS-i [hex] | 8 |
Codice ID AS-i [hex] | 0 |
Certificato AS-i | 01601 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila |
---|---|
Materiali | PA; PVC |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Morsetti a vite: |
---|