1. Home
  2. Prodotti
  3. AC2418

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: AC2465 – Confronta prodotti: AC2418 / AC2465
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.

Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

AC2418
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
  • asi
Download
Technische Details
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA] < 75
Capacità di corrente totale [A] 4
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 4
Uscite
Modello elettrico AS-i
Numero delle uscite digitali 4
Circuito PNP
Campo di tensione DC 10...30; (secondo PELV; tramite cavo rotondo)
Capacità di corrente per uscita [mA] 2000
Resistente a cortocircuito si
Separate elettricamente si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 50295
Parametri AS-i
Profilo AS-i S-8.0
Configurazione I/O AS-i [hex] 8
Codice ID AS-i [hex] 0
Certificato AS-i 08901
Assegnazione dei bit di dati
bit di dati D0 D1 D2 D3
Presa O-1 O-2 O-3 O-4
pin 4 4 4 4
Dati meccanici
Materiali PUR
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento LED, verde
Commutazione LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m
Collegamento Connettore: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — AC2418-00 — 06.03.2003 —