Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 55 |
Modello elettrico | AS-i |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Profilo AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Certificato AS-i | 04501 | |||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Tipo di montaggio | Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo |
---|---|
Materiali | PBT |
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
pin di contatto per base modulo, FK / PG: | |
Connettore: M12; codifica: A |