You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. AC2018

Modulo AS-i con pulsante luminoso

AC2018

ACTIVE MODULE UPPER PART

Modulo AS-i con pulsante luminoso

AC2018

ACTIVE MODULE UPPER PART

  • Utilizzo come pulsanti di start e stop oppure come tasti di conferma sulle macchine
  • Pulsanti con punto di pressione palpabile a protezione contro contatto involontario
  • LED luminosi come segnalazione ottica in caso di attivazione
  • Comando attivo tramite AS-i
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AC2088 Confronta prodotti: AC2018 / AC2088 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • asi
Applicazione
Applicazione montaggio in campo
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] 55
Ingressi
Alimentazione degli ingressi AS-i
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 50295
Parametri AS-i
Versione AS-i 2.1
Modalità di indirizzamento esteso no
AS-i master profile M2; M3; M4
Profilo AS-i S-3.F.F
Configurazione I/O AS-i [hex] 3
Codice ID AS-i [hex] F.F
Certificato AS-i 04801
Assegnazione dei bit di dati
bit di dati D0 D1 D2 D3
pulsante 2 1 - -
LED - - 2 1
Dati meccanici
Peso [g] 97
Tipo di montaggio Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo
Materiali PBT
Osservazioni
Osservazioni
I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario.
Corpo e pulsante sono etichettabili.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
pin di contatto per base modulo, FK / PG: