Applicazione | sistema di controllo decentralizzato; Gateway PROFIBUS DP |
---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Capacità di isolamento [V] | 500 |
Corrente assorbita [mA] | < 500 |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 10 |
Max. potenza assorbita [VA] | 10 |
Numero di master AS-i | 2 |
Separazione del potenziale | si |
Interfaccia di comunicazione | RS232; PROFIBUS |
---|
Standard di trasmissione | EN 50170 |
---|---|
Velocità di trasmissione | 12 MBaud |
Protocollo | Profibus DP |
Velocità di trasmissione | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Tipo di connettore | RJ11 | |
Nota per le interfacce |
|
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95 |
Grado di protezione | IP 20 |
Versione AS-i | 2.1 |
---|---|
Profilo AS-i | M3 |
Peso [g] | 558 |
---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
Materiali | alluminio; lamiera di acciaio zincato |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Note | I dispositivi di ricambio per impianti Krones devono essere acquistati direttamente dalla ditta Krones.; Questo dispositivo non è direttamente compatibile. | ||
Quantità | 1 pezzo |