1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
  5. Ripartitore centrale

Ripartitori centrali per applicazioni in ambienti umidi e nell'industria alimentare

  • Finestra di diagnostica centrale con LED di stato
  • Specifico per l'utilizzo in applicazioni igieniche
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Alimentazione 10...36 V e segnali tramite unico cavo a 19 poli
  • Alto numero di slot

Ripartitori centrali per applicazioni in ambienti umidi e nell'industria alimentare



Ripartitori centrali

I ripartitori centrali ProcessLine sono utilizzati ovunque si debbano raccogliere più segnali del sensore per poi inoltrarli al sistema di controllo tramite una linea collettrice. Hanno un livello elevato di protezione contro la penetrazione di umidità e una forte resistenza dei materiali ai liquidi aggressivi.
I ripartitori centrali ProcessLine sono stati sviluppati appositamente per l'utilizzo nelle aree umide dell'industria alimentare e delle bevande. Per soddisfare i requisiti igienici con cicli di lavaggio ad alta pressione a intervalli regolari, il corpo è realizzato completamente in inox ed ha un grado di protezione IP 69K. Il corpo non ha né angoli né spigoli, pertanto non è esposto in alcun modo all'attacco da parte di batteri.
Il ripartitore centrale ProcessLine viene montato in qualsiasi posizione con una sola vite, in modo che sulla parte centrale non possano depositarsi gocce o sporco.
Tutti i collegamenti elettrici sono realizzati con connettori M12 aventi guarnizioni radiali. I LED di stato ben visibili sono raccolti in una cattedrale di luce centrale.