1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Sensori per macchine mobili
  5. Trasmettitori di pressione

Sensori per macchine mobili - Trasmettitori di pressione

  • Elevata precisione totale di 0,5 %
  • Versioni con uscita analogica 4...20 mA o 0...10 V
  • Buona resistenza a sovraccarico e stabilità nel tempo
  • Ottimo rapporto prestazioni-prezzo

Sensori per macchine mobili - Trasmettitori di pressione



Trasmettitori di pressione

I trasmettitori di pressione PA rilevano in modo affidabile la pressione di sistema in macchine, impianti e aggregati idraulici nelle applicazioni industriali e mobili.
Il corpo compatto consente l'utilizzo in presenza di spazi di montaggio limitati. I prodotti sono robusti e si contraddistinguono per l'alta resistenza ad urti e vibrazioni, inoltre consentono una lavorazione senza usura per milioni di cicli di pressione. Alta ripetibilità e bassi scostamenti delle curve caratteristiche dei valori di misura analogici garantiscono una valida stabilità nel tempo.