1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Componenti del bus di campo
  5. Master IO-Link per quadro elettrico

Master IO-Link per quadro elettrico

  • Per collegare fino a otto dispositivi IO-Link
  • Affidabile trasmissione dei dati della macchina, dei parametri di processo e dei dati di diagnostica al sistema di controllo
  • Contemporaneo scambio di dati con il sistema di controllo e il mondo IT
  • Web server integrato per configurazione e diagnostica
  • Due porte Ethernet con Switch integrato


Master IO-Link per l'armadio elettrico

Il master IO-Link è un gateway per collegare fino a 8 dispositivi IO-Link, per esempio sensori, valvole o moduli di ingresso/uscita binari. Quattro delle otto porte sono porte B e forniscono in più tensione ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link.
Il master serve per trasmettere al sistema di controllo dati della macchina, parametri di processo e dati di diagnosi.
L'elevata resistenza EMC, l'ampio campo di temperatura, l'elevato grado di protezione e il corpo robusto consentono l'utilizzo in ambienti industriali critici.
La gamma di prodotti comprende interfacce per Profinet, EtherCat, Ethernet/IP o Profibus.