1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. AS-i per zone potenzialmente esplosive
  5. Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

AS-i per zone potenzialmente esplosive - Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

  • Montaggio rapido del modulo sulla base
  • Tre direzioni selezionabili del cavo piatto
  • Elevata sicurezza di montaggio e alto grado di protezione
  • Ingressi e uscite digitali
  • Rilevamento ed elaborazione rapidi di ingressi analogici

AS-i per zone potenzialmente esplosive - Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido



Moduli da campo ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

I moduli I/O AS-i ClassicLine decentralizzati con tecnica di montaggio rapido collegano i sensori e gli attuatori binari ed analogici al gateway o al PLC tramite AS-i. Utilizzando un involucro protettivo, sono adatti all'utilizzo in zone potenzialmente esplosive.
Il cavo piatto può essere inserito da tre direzioni diverse. Il modulo e la base di montaggio non vengono più montati con quattro viti come avvenuto finora bensì bloccati tramite una leva. In questo modo, sono garantiti un montaggio rapido e senza utensili e un'alta sicurezza di montaggio.
La gamma di prodotti ifm comprende moduli con ingressi e uscite digitali e analogici. Il collegamento di sensori e attuatori avviene tramite affermati e robusti connettori M12. Grazie all'elevato grado di protezione, i moduli sono particolarmente adatti per applicazioni da campo in ambienti industriali critici.