1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Sistemi e sensori AS-i
  5. Sensori di temperatura

Sistemi e sensori AS-i - Sensori di temperatura

  • Ampio campo di controllo temperatura
  • Tempo di risposta molto breve
  • Alta stabilità meccanica e resistenza alla pressione fino a 400 bar
  • Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche

Sistemi e sensori AS-i - Sensori di temperatura



Sensori di temperatura

I trasmettitori di temperatura compatti con AS-i sono concepiti in particolare per l'utilizzo nella tecnica di processo. Rilevano con affidabilità la temperatura di sistema, la convertono in valori analogici a codifica digitale e la mettono a disposizione del livello di controllo.
L'elemento di misura Pt1000 della classe A raggiunge un'alta precisione con la calibrazione interna di fabbrica. Oltre all'ampio campo di misura, la particolarità sta nell'eccellente tempo di risposta. Grazie all'alto grado di protezione, al corpo in inox completamente saldato e all'elevata resistenza alla pressione, i trasmettitori sono particolarmente adatti per ambienti industriali critici. Un LED segnala in modo ben visibile la disponibilità operativa.
I sensori sono disponibili con differenti lunghezze della sonda, raccordi a processo e campi di misura. Numerosi adattatori semplificano il montaggio nel processo.