1. Home
  2. Prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Sistemi e sensori AS-i
  5. AirBox per la pneumatica

Sistemi e sensori AS-i - AirBox per la pneumatica

  • Elevata sicurezza di montaggio e alto grado di protezione
  • Valvole a spola senza sovrapposizioni
  • Alta resistenza a picchi di pressione fino a 12 bar
  • Tre direzioni selezionabili del cavo piatto
  • Modalità di indirizzamento ampliato

Sistemi e sensori AS-i - AirBox per la pneumatica



AirBox per la pneumatica

L'AirBox AS-i è la combinazione di modulo I/O e elettrovalvola. È utilizzato in pneumatica per controllare in modo decentralizzato cilindri o valvole attivate da attuatori, valvole a saracinesca o valvole a farfalla.
Il montaggio senza utensili degli AirBox sul cavo piatto AS-i garantisce una ridotta complessità d'installazione e di cablaggio. Inoltre, con l'utilizzo decentralizzato vicino all'attuatore aumenta l'efficienza energetica.
La gamma di prodotti comprende AirBox con diverse funzioni della valvola.
L'AirBox 2 x 3/2 si adatta particolarmente al collegamento di due cilindri ad azione singola. In caso di perdita di aria compressa questi si spostano in una posizione sicura.
L'AirBox 5/2 (monostabile/bistabile) è utilizzato come quello 5/3 vie con attuatori ad azione doppia. Questa funzione della valvola evita, ad esempio, la caduta di un carico in caso di perdita di aria compressa, grazie alla posizione centrale chiusa.