1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Sensori di temperatura analogici ad infrarossi con display

Sensori di temperatura analogici ad infrarossi con display

  • Uscita analogica e di commutazione programmabile
  • Emissività dell'oggetto da misurare, impostabile sul sensore
  • Lenti di precisione antigraffio per minima sensibilità alla luce parassita
  • Utilizzo semplice e intuitivo
  • Funzione di diagnostica attivabile sul sensore o tramite segnale di comando esterno


Sensori di temperatura analogici ad infrarossi con display

Il sensore di temperatura a infrarossi TW serve per misurare la temperatura in modo esatto e senza contatto di oggetti particolarmente caldi o di difficile accesso, per es. nell'industria siderurgica, della plastica e del vetro. Il vantaggio principale di questi sensori è l'assenza di necessità di contatto meccanico tra oggetto e sensore.
Il valore di misura viene trasmesso tramite un'uscita analogica. Inoltre, è disponibile un'uscita di commutazione che a seconda della configurazione si può usare come NC o NO.
Il corpo in inox estremamente robusto consente l'utilizzo persino in ambienti industriali difficili.
Per garantire una misurazione precisa della temperatura, è possibile impostare l'emissività in modo rapido e semplice tramite i pulsanti e visualizzarla sul display. Durante il funzionamento viene visualizzata sul display la temperatura attuale dell'oggetto.