1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Pozzetti

Sensori di temperatura - Pozzetti

  • Possibilità di calibrare il sensore durante il funzionamento
  • Versioni per l'utilizzo in applicazioni igieniche
  • Corpo compatto e robusto
  • Suitable for all temperature probes from Ø 3 mm
  • Lunghezze da 30 a 330 mm


Pozzetti

Liquidi aggressivi, pressioni elevate e velocità di scorrimento rendono necessario l'impiego di pozzetti. Essi preservano il sensore di temperatura da influssi dannosi e consentono uno scambio dei sensori nel processo in corso.
Numerosi raccordi a processo e lunghezze della sonda ne garantiscono l'impiego in applicazioni igieniche e industriali.