You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Impostazione intuitiva del punto di commutazione

Sensori di temperatura - Regolazione intuitiva del punto di commutazione

  • Semplice impostazione del punto di commutazione tramite due ghiere ben leggibili
  • Tempo di risposta molto breve
  • Blocco meccanico per evitare un cambiamento di posizione involontario
  • Punti di commutazione regolabili tra -25°C e 140°C
  • Regolazione dei punti di commutazione senza temperatura del sistema applicata

Sensori di temperatura - Regolazione intuitiva del punto di commutazione


Impostazione intuitiva del punto di commutazione

Il sensore di temperatura TK si contraddistingue per i comandi intuitivi, l'eccellente tempo di risposta e un involucro compatto.
L'uso semplice tramite due anelli di regolazione radiali sul sensore permette di regolare, con rapidità e precisione, i punti di commutazione, anche senza temperatura del sistema applicata. Il blocco meccanico evita uno spostamento involontario del sensore. Un cappuccio, disponibile come opzione, serve da protezione contro una possibile manomissione.