You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Sensori con sonda e display

Sensori di temperatura - Sensori con sonda e display

  • Uscita analogica o uscita di commutazione per il monitoraggio
  • Comunicazione semplice tramite IO-Link
  • Ampio campo di controllo temperatura
  • Utilizzo semplice e intuitivo
  • Indicazione locale della temperatura attuale

Sensori di temperatura - Sensori con sonda e display


Sensore con sonda della temperatura e display

I sensori di temperatura TN servono per rilevare e analizzare con affidabilità le temperature di processo. Sono utilizzati quando è richiesta una visualizzazione in loco. I dispositivi si contraddistinguono per l'eccellente tempo di risposta, l'elevata resistenza alla pressione e un grande campo di misura. Stadi di processo critici come per esempio il raggiungimento del limite minimo o massimo di una temperatura possono essere controllati direttamente tramite uscita di commutazione. Per la misurazione continua della temperatura vi sono prodotti con un'uscita analogica ad alta risoluzione e graduabile. Sul display del prodotto è possibile leggere la temperatura di processo attuale in qualsiasi momento.
Il display a LED a 4 posizioni ben visibile da tutte le parti da una grande distanza e i due LED dello stato di commutazione disposti sulla testa del sensore semplificano messa in funzione, manutenzione e funzionamento. L'indicazione sul display può essere mostrata in "rosso" o, alternativamente, in "rosso e verde". Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei record di parametri.