1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Sonde piatte e sonde avvitabili

Sensori di temperatura - Sonde piatte e sonde avvitabili

  • Sonde di temperatura avvitabili, piatte e cilindriche
  • Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
  • Misurazione precisa della temperatura grazie all'elemento sensibile Pt1000, classe A
  • Diverse lunghezze del cavo da 2 a 5 m
  • Connessione semplice e stagna tramite connettore M12


Sonde piatte e sonde avvitabili

I sensori di temperatura TS per il collegamento ad un amplificatore di controllo rilevano con affidabilità le temperature in serbatoi, cisterne, tubazioni e sulle superfici delle macchine. Le sonde piatte e quelle avvitabili con cavo di collegamento vengono utilizzate quando lo spazio a disposizione per il montaggio è esiguo.
Sia la temperatura dell'involucro di un cuscinetto o di un motore che il comportamento delle vibrazioni sono indicatori del relativo stato, della qualità e dell'ulteriore durata. Una sonda di temperatura piatta, fissata all'involucro, misura la temperatura e trasmette i valori di misura ad un amplificatore di controllo TR per la visualizzazione e la diagnostica oppure ad un convertitore del segnale di temperatura TP.
Alcuni sensori sono concepiti e omologati secondo le norme in vigore per l'utilizzo in zone potenzialmente esplosive.