1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di temperatura
  5. Trasmettitori compatti per l'industria alimentare

Sensori di temperatura -Trasmettitori compatti per l'industria alimentare

  • Comunicazione semplice tramite IO-Link
  • Tempo di risposta molto breve
  • LED per visualizzare lo stato operativo
  • Versioni per l'utilizzo in applicazioni igieniche
  • Diverse lunghezze della sonda da 25 a 150 mm


Trasmettitori compatti per l'industria alimentare

I trasmettitori di temperatura compatti sono concepiti in particolare per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande. Hanno un'uscita analogica 4...20 mA.
L'elemento di misura Pt1000 della classe A raggiunge un'alta precisione con la calibrazione interna di fabbrica. Oltre all'ampio campo di misura, la particolarità sta nell'eccellente tempo di risposta. Grazie all'alto grado di protezione, all'involucro completamente saldato in inox e all'elevata resistenza alla compressione i trasmettitori sono particolarmente adatti alle applicazioni asettiche. Un LED segnala in modo ben visibile la disponibilità operativa.
I sensori sono disponibili con differenti lunghezze della sonda, collegamenti di processo e campi di misura. Numerosi adattatori semplificano il montaggio nel processo.
I prodotti possono funzionare a due o quattro fili. Nel funzionamento a quattro fili, il trasmettitore può essere configurato tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei record di parametri.