1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di livello
  5. Trasmettitori di pressione con montaggio schermato

Sensori di livello - Trasmettitori di pressione con montaggio schermato

  • Cella di misura in ceramica resistente a sovraccarico
  • Resistenza ai picchi di pressione e al vuoto
  • Montaggio rapido e funzionamento esente da manutenzione
  • Uscita analogica graduabile
  • Utilizzo semplice e intuitivo

Sensori di livello - Trasmettitori di pressione con montaggio schermato



Trasmettitori di pressione con montaggio schermato

I trasmettitori di pressione PL e PM con montaggio schermato sono utilizzati per rilevare con affidabilità il livello idrostatico e per misurare la pressione di sistema nella tubazioni. Il montaggio a filo nella parete della cisterna o del serbatoio permette un lavaggio e sterilizzazione affidabili nel processo. Il corpo compatto in inox è resinato e quindi perfettamente protetto da umidità e fluidi aggressivi. Grazie al vasto numero di raccordi a processo, è possibile utilizzare i sensori in quasi tutte le applicazioni industriali.
È possibile la parametrizzazione remota dei prodotti. Il campo di misura viene definito impostando il punto zero e l'intervallo.