1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di livello
  5. Manometro elettronico con quadrante analogico

Sensori di livello - Manometro elettronico con quadrante analogico

  • Ottima leggibilità anche a grande distanza
  • Quadrante orientabile con LED per l'indicazione dei punti di commutazione
  • Funzioni dell'uscita programmabili tramite display LED e pulsanti ottici
  • Design con membrana affiorante per applicazioni asettiche
  • Raccordo a processo incastrato con possibilità di tenuta variabili


Manometro elettronico con quadrante analogico

Il sensore di pressione elettronico PG con montaggio schermato e quadrante analogico unisce la buona leggibilità del quadrante ai vantaggi di un sensore elettronico. Il dispositivo, detto anche manometro elettronico, è usato ovunque si debba controllare, trasferire e visualizzare allo stesso tempo le pressioni di sistema presenti nell'industria di processo. Racchiude le funzioni di un sensore, di un trasmettitore e di un display analogico.
Il sensore ha un'uscita di commutazione programmabile e un'uscita analogica graduabile. La pressione di sistema attuale è visualizzata da una lancetta che non è visibile in assenza di tensione. Allo stesso tempo viene messo a disposizione un valore alfanumerico sul display a LED. La rampa di LED indica, inoltre, i punti di commutazione e di disattivazione, la tendenza e, se disponibili, i limiti delle variazioni dinamiche della pressione.
Il sensore ha un corpo robusto in inox per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande. Ha un'alta resistenza al sovraccarico e una compensazione della temperatura integrata. Il display analogico è orientabile e si può adattare in modo rapido e comodo a qualsiasi situazione d'installazione.