1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di livello
  5. Sensori di pressione completamente in metallo con montaggio schermato e display

Sensori di livello - Sensori di pressione completamente in metallo con montaggio schermato e display

  • Elevata precisione totale e compensazione elettronica della temperatura
  • Uscita analogica e di commutazione programmabile
  • Design con membrana affiorante per applicazioni asettiche
  • Aseptoflex Vario: raccordo a processo G 1 con 4 possibilità per la tenuta stagna
  • Elevata resistenza alla temperatura

Sensori di livello - Sensori di pressione completamente in metallo con montaggio schermato e display



Sensori di pressione completamente in metallo con montaggio schermato e display


I sensori di pressione PI27/PI28 con montaggio schermato hanno un corpo completamente in inox per l'utilizzo nella tecnica di processo. Sono resistenti ai lavaggi ad alta pressione con detergenti aggressivi. Grazie al livello di protezione elevato IP 69K, ad un design adatto ad applicazioni asettiche e all'alta resistenza alla temperatura, i sensori sono l'ideale per l'impiego nell'industria alimentare e farmaceutica.
I prodotti hanno due uscite di commutazione che si possono programmare come NO oppure NC. Un'uscita di commutazione per la trasmissione del valore letto può essere configurata anche come uscita analogica graduabile.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i tasti che sono sul sensore. Un display ben leggibile abbinato ad un uso semplice consente la messa in funzione rapida e comoda.
Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.