1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di livello
  5. Applicazione in detergenti, refrigeranti e lubrificanti

Sensori di livello - Applicazione in detergenti, refrigeranti e lubrificanti

  • Punto di commutazione e di disattivazione programmabile con funzione finestra
  • Dispositivi con uscita analogica graduabile e punto di commutazione contro la tracimazione supplementare
  • Display a LED ben leggibile
  • Monitoraggio del livello e della temperatura con un solo apparecchio
  • Opzione: due uscite di commutazione parametrizzabili per il rilevamento di perdite


Utilizzo in detergenti, refrigeranti e lubrificanti

I sensori di livello LK controllano con affidabilità i livelli in serbatoi e cisterne. Eseguono una misurazione continua del grado di riempimento, per es. nei serbatoi dei lubrorefrigeranti o nei serbatoi idraulici.
L'apparecchio indica sul display l'attuale livello e segnala se i limiti impostati sono stati raggiunti o sono scesi sotto il minimo. L'impostazione del fluido da misurare, l'altezza dei punti di commutazione e di quelli di disattivazione nonché le funzioni di commutazione delle uscite possono essere impostate comodamente mediante il menu di regolazione.
I sensori sono disponibili con sonde di varia lunghezza. Grazie all'adattatore a vite o a flangia acquistabile come opzione i prodotti possono essere montati comodamente alla profondità di immersione che si vuole.
La serie LK12 è omologata come protezione da tracimazione secondo disposizione di legge tedesca per il governo delle acque (WHG § 19).