1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Sensori del flusso d'aria

Sensori del flusso d'aria

  • Monitoraggio affidabile del flusso d’aria fino a 30 m/s
  • Indicazione stato di commutazione tramite LED
  • Uscita analogica o uscita di commutazione per il monitoraggio
  • Versioni in AC o DC
  • Dimensioni ideali per spazi ridotti


Sensori del flusso d'aria

Il sensore del flusso d'aria SL è un sensore compatto per monitorare i flussi d'aria. Viene impiegato soprattutto negli impianti di ventilazione della domotica per garantire una sufficiente alimentazione di aria. Per evitare il surriscaldamento dell'armadio elettrico, il sensore del flusso d'aria controlla il funzionamento corretto del ventilatore per il raffreddamento dell'armadio elettrico.
Un potenziometro serve per regolare con facilità il punto di commutazione. La profondità di immersione in un canale di ventilazione può essere modificata in modo variabile tramite la fascetta di fissaggio in dotazione. Le superfici sensibili in titanio garantiscono un funzionamento affidabile, anche in caso di aria inquinata.