You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Sensori meccatronici

Sensori di flusso meccatronici

  • Utilizzabile per grandi portate
  • Tempo di risposta molto breve
  • Uso semplice: Punti di commutazione impostabili progressivamente
  • Raccordo a processo variabile tramite adattatori
  • Alta temperatura del fluido ammissibile fino a 180 °C

Sensori di flusso meccatronici


Sensori meccatronici

I sensori di flusso meccatronici SBY controllano fluidi liquidi come l'acqua, le soluzioni di glicole, gli oli industriali o i lubrorefrigeranti.
Il sensore funziona secondo il principio del pistone supportato da molla. Il pistone, situato nella sede della valvola nel corpo del sensore, viene sollevato dal fluido in scorrimento contrastando la forza elastica della molla. La posizione del pistone è un indicatore del flusso. La forza elastica della molla con il diminuire del flusso fa tornare indietro il pistone nella sua posizione di partenza, evitando così il riflusso.
La struttura meccanica robusta ne permette l'uso con pressioni elevate e in ambienti industriali critici. La gamma di prodotti comprende trasmettitori di flusso con uscita analogica e flussostati con uscita di commutazione. Tramite una vite è possibile regolare e fissare i punti di commutazione nei flussostati.
A seconda della portata da rilevare, sono disponibili dispositivi con differenti raccordi a processo.