1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di flusso
  5. Sensori di flusso ad ultrasuoni

Sensori di flusso ad ultrasuoni

  • Ideale per acqua, olio e soluzioni di glicole
  • Utilizzabile per grandi portate
  • È possibile anche la misurazione di acqua non conduttrice
  • Con uscita di commutazione, analogica e ad impulsi
  • Con indicazione di portata, volume complessivo e temperatura


Sensori di flusso ad ultrasuoni

Il sensore di flusso ad ultrasuoni SU controlla fluidi liquidi come l'acqua, le soluzioni di glicole e gli oli industriali. Rileva le tre grandezze di processo portata, quantità di consumo e temperatura del fluido.
Il consumo massimo, il consumo attuale o quello accumulato si possono programmare e richiamare con facilità tramite i valori di commutazione o di allarme impostati premendo un pulsante.
I dispositivi hanno due uscite di commutazione che si possono programmare come NO oppure NC. Un'uscita di commutazione per la trasmissione del valore letto può essere configurata anche come uscita analogica graduabile. Per monitorare la quantità di consumo, l'altra uscita invia impulsi di conteggio al sistema di controllo.
Oltre al semplice monitoraggio della portata, il sensore SU rileva anche la temperatura del fluido. Detta temperatura viene visualizzata in loco e messa a disposizione per l'elaborazione dei segnali. Pertanto, il sensore è particolarmente adatto per monitorare circuiti di raffreddamento.